RAD-ISM-900-EN-BD/B - ワイヤレスモジュール
2901205

ワイヤレストランシーバ(トランスミッタ+レシーバ)、Ethernetを接続、900 MHz ISMバンド対応(米国)。これはマスタとして設定されたRAD-ISM-900-EN-BDまたはRAD-ISM-900-EN-BD-BUSのいずれかと通信するスレーブ専用装置です。
本製品は欧州経済領域(EEA)外への輸出専用です。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品

特長

Frequency Hopping Spread Spectrum
ポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイント、マルチポイントツーポイントのコンフィグレーションが可能
900 MHzワイヤレス伝送システムとEthernet、RS-232、RS-422、RS-485インターフェース間のデータ伝送用インターフェースを提供
128/192/256ビットのAESデータ暗号化でセキュリティ上安全に伝送
TCP/IP、UDP、IPv4プロトコルをサポート
ライセンスフリー902 MHz~928 MHz ISMバンドで動作
10 mW ... 1 Wまで設定可能なトランスミッタを含む