LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
ワイヤレスモジュール
1639836
LoRaWAN®経由の街路照明用Zhaga Book 18対応制御機器、最小梱包数:48個、電源およびZhaga対応ベース経由のDALI-2通信、DALI-2対応電子安定器の制御
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II(プラスチック製ハウジング) |
| 過度サージ電圧保護装置 | なし |
| システム制限 | |
| 型式 | ワイヤレスモジュール |
| サポートされるデバイスの数 | = 1 (内部電源でのDALI通信経由) |
| ≤ 64 (外部電源でのDALI通信経由) | |
| 電源 | |
| 電源 | 通常 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| 接続方法 | Zhaga Book 18ソケット |
| 機能 | |
| 基本機能 | LEDドライバ用コントローラ |
| 自動チャネル選択 | ADR |
| ワイヤレスライセンス | 欧州 |
| サポート対象国 | エジプト |
| アルバニア | |
| アンドラ | |
| アルメニア | |
| オーストリア | |
| バーレーン | |
| バングラディシュ | |
| ベラルーシ | |
| ベルギー | |
| ビルマ(ミャンマー) | |
| ボスニア/ヘルツェゴビナ | |
| ブルネイ・ダルサラーム | |
| ブルガリア | |
| カンボジア | |
| クロアチア | |
| キプロス | |
| チェコ共和国 | |
| デンマーク | |
| エストニア | |
| フィンランド | |
| フランス | |
| ドイツ | |
| ギリシャ | |
| アイスランド | |
| ハンガリー | |
| イラン | |
| イタリア | |
| ラオス | |
| ラトビア | |
| レバノン | |
| リヒテンシュタイン | |
| リトアニア | |
| ルクセンブルグ | |
| マケドニア | |
| マルタ | |
| モルダヴィア | |
| モンテネグロ | |
| モロッコ | |
| オランダ | |
| ニュージーランド | |
| ナイジェリア | |
| ノルウェー | |
| オーマン | |
| パキスタン | |
| フィリピン | |
| ポーランド | |
| カタール | |
| ルーマニア | |
| サウジアラビア | |
| セルビア | |
| シンガポール | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| 南アフリカ | |
| スペイン | |
| スウェーデン | |
| スイス | |
| チュニジア | |
| トルコ | |
| ウクライナ | |
| アラブ首長国連邦 | |
| 英国 | |
| アイルランド | |
| ポルトガル | |
| べトナム | |
| Wireless | |
| 型式 | LoRaWAN® EU 868 |
| 番号 | 1 |
| 周波数帯 | 868 MHz |
| ワイヤレス標準 | LoRaWAN® |
| 伝送容量 | 最大 27 dBm |
| 範囲 | 最長15 km |
| 受信感度 | - 139.50 dBm |
| 伝送手段 | LoRa® |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 80 mm |
| 高さ | 45 mm |
| 奥行き | 80 mm |
| 色 | 透明 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | 0 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD)EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 基準A、±4 kV接触放電、±8 kV空中放電 |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 電磁場EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 基準A、電界強度:10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト)61000-4-4/IEC 61000-4-4 基準A 、±2 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 過渡サージ電圧(サージ)EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 基準A、±1 kV(対称) | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 伝導干渉EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 基準A、テスト電圧10 V | |
| ノイズ放出試験EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3準拠 無線干渉特性EN 55015 |
| 取付けタイプ | プラグイン取付け (Zhaga Book 18コネクタ) |
| アイテム番号 | 1639836 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 82.29 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 300 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
双方向のLoRaWAN®通信により、エネルギー効率が向上
リモート設定と診断により、照明ポイントを常時監視
通信障害の場合の自動フォールバック戦略
TLS 128暗号化されたデータの伝送