FL WLAN SPA
-
ワイヤレスモジュール
2884761
製品の詳細
| 無線カード | |
| 番号 | 1 |
| 型式 | IEEE 802 11b/g、2.4 GHz、54 Mbps |
| 組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.8 W |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | COMBICONによる |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 供給電流 | 200 mA |
| アンテナ | |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | SMA(メス) |
| 機能 | |
| 動作モード | クライアントアダプタ |
| 設定 | ATコマンドによる |
| 自動チャネル選択 | あり |
| セキュリティ | 802.11i |
| WPA PSK(事前共有キー) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64ビット/128ビット | |
| TKIP | |
| ワイヤレスライセンス | 欧州、e-shopのさらなる地域 |
| サポート対象国 | オーストラリア (特殊規則については 製品マネージャにお問い合わせください。) |
| ベルギー | |
| ブルガリア | |
| デンマーク | |
| ドイツ | |
| エストニア | |
| フィンランド | |
| フランス | |
| ギリシャ | |
| 英国 | |
| アイルランド | |
| アイスランド | |
| イタリア | |
| ラトビア | |
| リヒテンシュタイン | |
| リトアニア | |
| ルクセンブルグ | |
| マルタ | |
| オランダ | |
| ノルウェー | |
| オーストリア | |
| ポーランド | |
| ポルトガル | |
| ルーマニア | |
| ロシア (特殊規則については 製品マネージャにお問い合わせください。) | |
| スウェーデン | |
| スイス | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| スペイン | |
| ハンガリー | |
| キプロス(共和国) | |
| シリアル | |
| 接続方法 | D-SUB-9オスコネクタ |
| サポートされるプロトコル | RS-232、RS-485、RS-422 |
| Wireless | |
| 型式 | ワイヤレスLAN |
| アンテナ接続方式 | SMA(オス) |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| ワイヤレス標準 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| 伝送容量 | 14 dBm (EIRP) |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 IEEE 802.11 b/g |
| 接続可能なワイヤレスモジュール | 1 |
| 幅 | 80 mm |
| 高さ | 65 mm |
| 奥行き | 25 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 気圧(動作) | 795 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 90 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | 壁面取付け、オプションでDINレール取付け |
| DINレール取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | 交換可能 |
| アイテム番号 | 2884761 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356173094 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 237.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 237.1 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |