FL WLAN 24 EC 802-11-US
   - 
  ワイヤレスモジュール
    
      2700449
      
      
    
  
      WLANクライアント(米国およびカナダ対応)、DC 24 V、PoE、IEEE 802.11 a/b/g、2.4 GHz、5 GHz、クライアントアダプタ、ダイバシティアンテナ、ウェブベース管理、802.11i、WPA2、WPA-PSK、RADIUS、WEP、TKIP、AES
      無料でダウンロードができます。
      ダウンロード
    
  製品の詳細
互換性のある製品
特長
レイヤ2でプロトコルを意識しない通信
        2.4 GHzおよび5 GHz対応
        IEEE 802.11iに準拠したAES暗号化による最大のセキュリティ
        統合型特殊アンテナ(EPA)