WP 07T/701900 - ウェブパネル
2913687

ウェブパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、800 x 480 ピクセル (WVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 MicroBrowser、 バスシステムなし。

製品の詳細







互換性のある製品


特長

8.9 cm(3.8")~38.1 cm(15インチ)のディスプレイを用意
表示プロジェクトはPLC(ウェブサーバ)に保存するので装置交換が簡単
短時間で起動
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計
ニュートラルな前面