W-RBO 10 - ワッシャ
W-RBO 10
-
ワッシャ
3049065
ワッシャ、 奥行き: 2 mm、 高さ: 2 mm、 直径: 16 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
高さ
2 mm
奥行き
2 mm
直径
16 mm
寸法
内径
10.5 mm
材料仕様
部材
スチール
コーティング
亜鉛メッキ
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3049065
梱包単位
1,000 pc
最低注文数
1,000 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE4ZWX
GTIN
4055626228174
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.101 g
関税率
73182200
生産国
IN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400