HCS-C MEDIUM WIN 2,0 FR128X64L
-
ワッシャ/リング
2203836
アクリルガラス、サテン仕上げ、フレーム印字黒、128 x 64ディスプレイ用
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
ディスプレイをハウジングに取り付ける方法を教えてください。
取付けセットを使用すると、手間をかけずにディスプレイを取り付けることができます。取付けセットは「アクセサリ」にあります。コンフィグレータで簡単にハウジングを組み立てることもできます。対応する取付けセットが出力されます。ウェブコード#0512を当社ウェブサイト検索フィールドに入力すると、コンフィグレータをご確認いただけます。... もっと見る
取付けセットを使用すると、手間をかけずにディスプレイを取り付けることができます。取付けセットは「アクセサリ」にあります。コンフィグレータで簡単にハウジングを組み立てることもできます。対応する取付けセットが出力されます。ウェブコード#0512を当社ウェブサイト検索フィールドに入力すると、コンフィグレータをご確認いただけます。
もっと見る個々のブレークアウトをハンドヘルド機器用ケースに挿入することはできますか。
はい、ブレークアウトやその他のカスタマイズが可能です。当社のサービスセンターがこれに対応します。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。
メンブレンキーパッドもカスタマイズすることはできますか。
はい、当社のコンフィグレータを使用してメンブレンキーパッドのカスタマイズが可能です。このコンフィグレータには、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0512を入力するだけでアクセスすることができます。または、当社のサービスセンターにお問い合わせください。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。... もっと見る
はい、当社のコンフィグレータを使用してメンブレンキーパッドのカスタマイズが可能です。このコンフィグレータには、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0512を入力するだけでアクセスすることができます。または、当社のサービスセンターにお問い合わせください。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。
もっと見るハンドヘルド機器用ケース向けの耐衝撃ケースはありますか。
はい、ご要望に応じて耐衝撃ケースもご用意いたします。
ハンドヘルド機器用ケースの組立てにはどの工具が必要ですか。
HCSの取付けには、PH 0刃付きドライバが必要です。これは「アクセサリ」エリアまたは製品番号1212558で検索することができます。ディスプレイが取り付けられている場合は、Torx T6も必要になります。
ハンドヘルド機器用ケースにはどの接続テクノロジが利用できますか。
前面パネルがあることで、ハンドヘルド機器用ケースには包括的な接続テクノロジのための十分なスペースが提供されます。SPEコネクタやSACコネクタから従来のRJ45ジャックまで、さまざまな接続テクノロジを組み込むことができます。これについては、当社のサービスセンターまでお問い合わせください。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。