VS-M8MS-IP20/93B-0,5
-
ネットワークケーブル
1402452
ネットワークケーブル、Ethernet (100 Mbps)、PROFINET (100 Mbps)、EtherCAT® (100 Mbps)、4-極、PVC/PVC、緑RAL 6018、プラグ ストレート M8、キーイング: A / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 0.5 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet、 100 Mbps |
| PROFINET、 100 Mbps | |
| EtherCAT®、 100 Mbps |
| 状態表示 | なし |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 標準規格 IN | 1 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M8 / IP67 |
| 極数 | 4 (4) |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| シールド用 | あり |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| TPU GF (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| CuZn(ニッケルメッキ) (ねじ接続式) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 締付けトルク | 0.2 Nm |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C |
| 接続 2 | |
| 寸法図 |
コネクタピン割当てプラグRJ45
|
| 型式 | RJ45 プラグ、 ストレート、 PROFINET、 EtherCAT® |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| サージ電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| 部材 お問い合わせ先 | CuSn |
| 部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PA |
| 部材 ハウジング | PA |
| 色 (ハウジング) | 灰 |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 60 °C |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWMスタイル | 21695 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.1 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 600 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V ((50 Hz/1 分)) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V ((50 Hz/1 分)) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 難燃性 | UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2) | |
| 耐油性 | OIL RES I、UL 2256に準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -10 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (RJ45プラグインコネクタ) |
| IP67 (M8プラグインコネクタ) | |
| M8 | |
| 標準割当て | M8オスコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-104 |
| アイテム番号 | 1402452 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1BJI |
| GTIN | 4046356616096 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 48 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 48 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) |
| SCIP | 042fc8df-bac7-46fa-97d7-ff7723ad34b8 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.651 kg CO2e |