VS-09-A-GC-BLANK - パネル取付けフレーム
VS-09-A-GC-BLANK
-
パネル取付けフレーム
1654840
接続方式
D-SUBパネル取付けフレーム、シェルサイズ1、IP67保護
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
安全上の注意事項
安全上の注意事項
警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。
• 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。
• 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。
• これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。
• コネクタを屋外アプリケーションで操作する際は、環境による影響から個別に保護する必要があります。
組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。
• リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。
サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。
• 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。
• フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください
• この製品については、phoenixcontact.com/productsのダウンロードページにある取付け時の注意事項/デザイン・イン(Design In)オンラインドキュメントをご参照ください。
• 使用していないコネクタを保護するには、保護キャップを使用してください。適切なアクセサリは、phoenixcontact.com/productsの製品のアクセサリセクションからオンラインで入手できます。
• コネクタは、完全に接続かつ嵌合されている状態でのみ操作してください。
• コネクタは、完全に接続されている状態でのみ操作してください。
• ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。
• ケーブルの最小曲げ半径を遵守してください。ケーブルはひねらずに設置してください。
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます
製品特性
製品の種類
パネル取付けフレーム
アプリケーション
変換アダプタ
タイプ
シェルサイズ1
極数
9
接続プロファイル
D-SUB
電気特性
通信媒体
銅
接続データ
接続技術
接続方法
ネジ接続
寸法
外形寸法
幅
23.9 mm
高さ
24 mm
長さ
54 mm
材料仕様
部材
プラスチック製
シーリング材
NBR
ハウジングの材質
プラスチック製
ハウジング表面材質
PA、明るい灰色
コンタクト表面材質
Au/Ni
コンタクトキャリア材質
ポリエステルGF
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65/IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
前面取付け
販売用データ
アイテム番号
1654840
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNCBC
GTIN
4046356028820
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.44 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.44 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
18166b62-fa94-42b2-a9cc-84c417a88ffc
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.224 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
VS-09-SD
-
D-SUB保護カバー
1887086
製品 ヘルプ