MCR-VAC-UI-O-DC
-
電圧測定用変換器
2811103
MCR電圧測定用変換器、交流電圧AC 0...20 V~AC 0...440 V、出力信号0..10 V/0(4)..20 mAに対応
製品の詳細
| 製品の種類 | 電圧変換器 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| スパン調整 | ± 20 % |
| ゼロ点調整 | ± 20 % |
| 定格絶縁電圧 | 300 V DC |
| 周波数測定範囲 | 45 Hz ... 400 Hz |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.8 W |
| テスト電圧、出力/電源 | 1 kV (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、入力/出力 | 3.3 kV (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、入力/電源 | 3.3 kV (50 Hz、1 分) |
| ステップ応答(10~90%) | 250 ms |
| 温度係数、通常 | 0.02 %/K (50/60 Hz) |
| 最大送信エラー | < 1.5 % (終端値) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 最大消費電流 | < 45 mA |
| 計測 | |
| 入力内容 | 0 V~370 V入力 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 入力電圧範囲 | 0 V ... 370 V AC |
| 最大入力電圧 | 440 V (未接地) |
| 250 V (接地) | |
| 電圧入力抵抗 | 370 kΩ |
| インパルス形式 | AC電圧 |
| 計測 | |
| 入力内容 | 0 V~250 V入力 |
| 入力電圧範囲 | 0 V ... 250 V AC |
| 電圧入力抵抗 | 250 kΩ |
| 計測 | |
| 入力内容 | 0 V~170 V入力 |
| 入力電圧範囲 | 0 V ... 170 V AC |
| 電圧入力抵抗 | 170 kΩ |
| 計測 | |
| 入力内容 | 0 V~120 V入力 |
| 入力電圧範囲 | 0 V ... 120 V AC |
| 電圧入力抵抗 | 120 kΩ |
| 計測 | |
| 入力内容 | 0 V~80 V入力 |
| 入力電圧範囲 | 0 V ... 80 V AC |
| 電圧入力抵抗 | 80 kΩ |
| 計測 | |
| 入力内容 | 0 V~54 V入力 |
| 入力電圧範囲 | 0 V ... 54 V AC |
| 電圧入力抵抗 | 54 kΩ |
| 計測 | |
| 入力内容 | 0 V~36 V入力 |
| 入力電圧範囲 | 0 V ... 36 V AC |
| 電圧入力抵抗 | 36 kΩ |
| 計測 | |
| 入力内容 | 0 V~24 V入力 |
| 入力電圧範囲 | 0 V ... 24 V AC |
| 電圧入力抵抗 | 24 kΩ |
| 信号: 電圧出力 | |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 最大電圧出力信号 | 15 V |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | > 10 kΩ |
| リップル | < 50 mVPP |
| 信号: 出力電流 | |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大電流出力信号 | 30 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 500 Ω |
| リップル | < 50 mVPP |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C (結露なし) |
| 高度 | < 2000 m |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | cULus |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2811103 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMMB11 |
| GTIN | 4017918125400 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 204.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 204.5 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
互換性のある製品
特長
交換機器MACX MCR-VAC-(PT) 2906239、0 V ~ 20 V ACから0 V ~ 660 V ACまで8つの測定範囲、出力信号:0 V ~ 0 V / 0 (4) mA ~ 20 mA
設定可能な電圧範囲
双方向出力信号
3方向絶縁
ゼロ/スパン調整±20 %
工具を使用せずに測定値をパラメータ指定
測定値範囲のティーチインコンフィグレーション