Valueline VL3 FPMは、リモートにディスプレイを設置する必要があるアプリケーションで使用する産業用タッチパネルモニタです。
VL3 FPM 238
-
モニタ
1580713
VL3 FPM 238は、WP 6…/TP 6…およびVL3 PPCと外観および寸法が同じ、23.8インチ、1920 x 1080、IP66等級の産業用タッチパネルモニタです。
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E238705-D1066 UL CoCcULus Listed
認証ID: E196811-20250620互換性のある製品
特長
23.8インチディスプレイ
DisplayPort、VGA、HDMI入力ポート
キーボードとマウスを使用するためUSBポートx 2
周辺動作温度-20 °C ~ 60 °C