CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 80 A | 10 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 80 A | 10 - 4 |
cULus認証済み
認証ID: E60425-20100423定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 10 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 10 - 4 |
パネルフィードスルー端末ブロック、 極数: 1
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 80 A | 10 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 80 A | 10 - 4 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 10 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 10 - 4 |