US-EMP (60X15) CUS - スナップ式マーキング
0830052

スナップ式マーキング、 カード、 オーダー印字: カード単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: マーキングキャリアにスナップ止め、 個別ラベル数: 9、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm

製品の詳細








特長

すべてのUS-EMP ... デバイスマーキングはカスタム指定マーキングでの納品が可能