US-EMLP (8,8X15) RD CUS - プラスチックラベル
0830374

プラスチックラベル、 カード、 オーダー印字: カード単位、 レッド(RAL 3001)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 88、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 8.8 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0