US-EMLP (60X30) CUS - プラスチックラベル
0830115

プラスチックラベル、 カード、 オーダー印字: カード単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0