US-EMLP (52,5X15) RD CUS - プラスチックラベル
0830382

プラスチックラベル、 カード、 オーダー印字: カード単位、 レッド(RAL 3001)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 18、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 52.5 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

すべてのUS-EMLP ...デバイスマーキングはカスタム指定マーキングでの納品が可能
UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0