US-EMLP (17X7) CUS - プラスチックラベル
0830079

プラスチックラベル、 カード、 オーダー印字: カード単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 114、 テキストフィールドの高さ: 7 mm、 テキストフィールドの幅: 17 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

すべてのUS-EMLP ...デバイスマーキングはカスタム指定マーキングでの納品が可能
UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0