US-EMLP (17,5X15) CUS - プラスチックラベル
0830848

プラスチックラベル、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 45、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 17.5 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

すべてのUS-EMLP ...デバイスマーキングはカスタム指定マーキングでの納品が可能
UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0