UCS-KIT-145-125-RPI4B-9005
-
ハウジングセット
1311027
Raspberry Piのプリント基板用完成形ケース。ケース本体ハーフシェル、すべての接続部品の開口部付き側面プレート、Raspberry PiモデルB4を取り付けるための両面テープ付きボス、ケースとプリント基板の取付け用ねじを含む、ターコイズブルーのコーナーインサートを使用したライトグレーのケース
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ケースは最大10回開閉することができます。 |
| アプリケーションノート | 両面テープ付きボスの取付け:ケースの表面が清潔で乾燥していて油脂が付着していないことを確認します。温度範囲:+18°C ~ +30°C / 押付け力:60 N / 押付け時間:3秒 |
| 概要 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| 製品の種類 | ハウジング一式 |
| ハウジングタイプ | 汎用ケース |
| ハウジングタイプ | ユニバーサルケース |
| ケースシリーズ | UCS |
| 製品シリーズ | UCS 145-125 |
| 個数 (接続口) | 7 |
| 通気口あり | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 145 mm |
| 高さ | 125 mm |
| 奥行き | 47 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| 色 (コーナーインサート) | ターコイズグリーン (RAL 5018) |
| 色 (標準) | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 ハウジング | PC |
| 部材 コーナーインサート | PA |
| 部材 標準 | PA |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| CTI、IEC 60112準拠 | 225 |
| 表面特性 | 未処理 |
| 電力損失 シングルケース 対象 20 °C | |
| 環境条件 | 20 °C |
| 減衰係数 | 1 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 11 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 30 °C | |
| 環境条件 | 30 °C |
| 減衰係数 | 0.85 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 9.4 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 40 °C | |
| 環境条件 | 40 °C |
| 減衰係数 | 0.7 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 7.7 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 50 °C | |
| 環境条件 | 50 °C |
| 減衰係数 | 0.55 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 6 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 60 °C | |
| 環境条件 | 60 °C |
| 減衰係数 | 0.4 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 4.4 W |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 試験期間 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 50 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 仕様 | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 結果、保護等級、IPコード | IP20 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
| プリント基板ホルダの数 | 1 |
| プリント基板実装タイプ | ボルト取付け |
| プリント基板の全表面 | 12000 mm² |
| サポートされる基板形状 | Raspberry Pi |
| プリント基板ホルダに関する注意 | この製品はプリント基板用です。粘着パッド(アクセサリ)を使用して、追加のプリント基板を取付けられます。 |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 締付けトルク/速度 | ケース本体シェル間はねじ固定: 1.2 - 1.4 Nm / 500 - 1000 rpm |
| プリント基板の取付け: 0.4 - 0.5 Nm / 500 - 1000 rpm |
| 梱包の種類 | ボックス梱包 |
| アイテム番号 | 1311027 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACFCAK |
| GTIN | 4063151571658 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 417 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 382.3 g |
| 関税率 | 84879090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190104 |
| ECLASS-15.0 | 27190104 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-NO: N/A) |
互換性のある製品
特長
モジュール型のケースデザインで、高度なアプリケーションに柔軟に対応
柔軟なプリント基板の取付け、ほぼすべての形状に適応
実用的なカスタムオプション
互換性のあるコンポーネントにより、ロジスティックス費用を削減
機械加工済みの側面プレートで、完全なケースとして提供