UC-EMSP (50X15) CUS
-
デバイスマーキング
0829103
デバイスマーキング、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ねじ、リベット、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 50 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UC-EMSP ... UniCardのラインアップにはねじやリベットで固定できるマーキングが含まれる
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
温度範囲が広いので、ラベルは制御盤内でもフィールドでも使用できます