UC-EMLP (27X18)-EX CUS
-
プラスチックラベル
0803230
プラスチックラベル、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 18 mm、 テキストフィールドの幅: 27 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すべてのUC-EMLP ...シール式デバイスマーキングはカスタム指定マーキングでの納品が可能
シール式デバイスマーキングEML...-EXは防爆エリアでさまざまな機器にマーキングするために特別に開発されました。
防爆エリア(ATEX)でのマーキングの可読性、接着力、拭取り抵抗要件はIEC/EN 60079-0に準拠しており、通常のガス雰囲気での格納にも対応できます。フエニックス・コンタクトはこのラベルをプロセスエンジニアリング専用に開発していますが、上記の要件に該当することが多い環境です
ラベルはアセトン、エタノール、MEKなどの刺激性ガスに対する拭取り抵抗要件を満たし、DIN EN 61010-1に準拠
TM-RIBBON110-EXとともに使用する場合にのみ最適
マーキングの特殊表面と粘着力で厳しいプロセスエンジニアリング要件を満たす