UC-EMLP (27X12,5) GN CUS - プラスチックラベル
0830857

プラスチックラベル、 オーダー印字: シート単位、 緑(RAL 6021相当)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 8、 テキストフィールドの高さ: 12.5 mm、 テキストフィールドの幅: 27 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

すべてのUC-EMLP ...シール式デバイスマーキングはカスタム指定マーキングでの納品が可能