MNT-RDSI E
-
クラス3サージ保護デバイス
2882365
電源ユニット用サージ電圧装置保護および通信端末のISDN接続付き差込みプラグ。
製品の詳細
| 製品の種類 | IT向けサージ保護 |
| 製品シリーズ | MAINTRAB |
| IECカテゴリ | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| C1 | |
| タイプ | 差込みプラグ |
| 対応している国 | E, P |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| ENクラス | T3 |
| 接続方法 | RJ45 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 63 mm |
| 高さ | 79 mm |
| 奥行き | 103.5 mm |
| UL94難燃性クラス | V0/HB |
| ハウジングの材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 電源ユニット | |
| 作動方向 | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 最大連続電圧UC (L-N) | 275 V AC |
| 最大連続電圧UC (L-PE) | 360 V AC |
| 標準規格 IN | 16 A (30 °C) |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 1 µA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 3 kA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs (L-N) | 3 kA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PE) | 3 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 8 kA (> 100x 1 kA) |
| エネルギー吸収、対称 | 140 J (L-N) |
| エネルギー吸収、非対称 | 220 J (L(N)-PE) |
| 保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.2 kV |
| ≤ 1 kV (1 kA(8/20 μs)時) | |
| 保護レベルUp(L-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
| 合計サージ電流(8/20)µs | 10 kA |
| 必要とされる最大バックアップヒューズ | 16 A (gL/C) |
| 最大バックアップヒューズ(r.m.s.)での定格短絡電流IP | 3 kA |
| IT | |
| 最大連続電流Uc(ライン-ライン間) | 6 V DC |
| 最大連続電流Uc(ライン-アース間) | 380 V DC |
| 標準規格 IN | 1.5 A (25 °C) |
| 動作有効電流IC(UC時) | 500 µA |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 4 µA |
| 絶縁抵抗Riso | ≥ 20 kΩ (コア-コア) |
| ≤ 1000 MΩ (コア-PE) | |
| 定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 650 A |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 2.5 kA |
| 合計サージ電流(8/20)µs | 10 kA |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-ケーブル間) | 120 A |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-アース間) | 200 A |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 900 V |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-ケーブル間)スタティック時 | ≤ 10 V |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時 | ≤ 900 V |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 900 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| 応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 1 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、100 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 300 kHz |
| 容量(コア-コア) | 通常 6 nF |
| 容量(コア-アース間) | 通常 5 pF |
| AC電流負荷容量(ケーブル - ケーブル間) | 1 A - 1 秒 |
| AC電流負荷容量(ライン-アース間) | 10 A - 1 秒 |
| パルスリセット時間(ケーブル - ケーブル間) | ≤ 1 ms |
| 過負荷エラーモード(ライン-ケーブル間) | モード2 |
| 過負荷エラーモード(ライン-アース間) | モード3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20(チャイルド保護) |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 75 °C |
| 規格 IT仕様 | |
| 標準/規則 | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11/A11 | |
| IEC 60884-1 | |
| EN 60950-1 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 60664-1 / EN 61643-11 / EN 61643-1 |
| 取付けタイプ | 電源ソケットに差込み |
| アイテム番号 | 2882365 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1423 |
| GTIN | 4046356073448 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 209.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 152.3 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |