MNT-RDSI E
-
クラス3サージ保護デバイス
2857811
電源ユニット用サージ電圧装置保護および通信端末のISDN接続付き差込みプラグ。
電源ユニット用サージ電圧装置保護および通信端末のISDN接続付き差込みプラグ。
| IECカテゴリ | C2 |
| VDE要求仕様クラス | D1 |
| タイプ | 差込みプラグ |
| 対応している国 | E, P |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| ENクラス | T3 |
| 接続方法 | RJ45 |
| 幅 | 63 mm |
| 高さ | 79 mm |
| 奥行き | 103.5 mm |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 電源ユニット | |
| 作動方向 | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 最大連続電圧UC (L-PE) | 260 V AC |
| 標準規格 IN | 16 A (30 °C) |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 1 µA |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 4 mA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs (L-N) | 1.5 kA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PE) | 1.5 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 5 kA (総電流) |
| 100 %の雷撃スパークオーバー電圧(1.2/50)µs(L-PE) | ≤ 1.1 kV |
| エネルギー吸収、対称 | 80 J |
| エネルギー吸収、非対称 | 40 J |
| 保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.5 kV |
| 保護レベルUp(L-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 残留電圧、In時 | ≤ 1.2 kV |
| ≤ 900 V | |
| ≤ 900 V | |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
| 必要とされる最大バックアップヒューズ | 16 A (gL/C) |
| IT | |
| 最大連続電流Uc(ライン-アース間) | 6 V DC |
| 標準規格 IN | 1.5 A (25 °C) |
| 定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 650 A |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 2.5 kA |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-ケーブル間)スパイク時 | ≤ 10 V |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 450 V |
| 残留電圧、In時、(電線-電線間) | ≤ 12 V |
| 残留電圧、In時、(電線-接地間) | ≤ 30 V |
| 応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 1 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、75 Ωシステムの場合左右対称 | 580 kHz |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20、チャイルドプルーフ |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 75 °C |
| VDE要求仕様クラス | D1 |
| 規格 IT仕様 | |
| 標準/規則 | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | 電源ソケットに差込み |
| アイテム番号 | 2857811 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1421 |
| GTIN | 4017918899257 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 142.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 142.6 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |