MNT-1 D
-
クラス3サージ保護デバイス
2882200
電源ソケット用サージ保護付き差込みプラグ、LEDによる電源および障害表示。対応している国: D、A、I、NL、S、E、N、FIN
製品の詳細
| 製品の種類 | 機器保護 |
| 製品シリーズ | MAINTRAB |
| IEC電源システム | TN |
| TT | |
| タイプ | 差込みプラグ |
| 極数 | 2 |
| 対応している国 | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| IECカテゴリ | III |
| T3 | |
| ENクラス | T3 |
| 極数 | One |
| 接続方法 | 接地プラグ/ソケット |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 56 mm |
| 高さ | 76 mm |
| 奥行き | 78 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| 黒 (RAL 9005) | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 400 |
| 600 | |
| 絶縁材質 | PA 6 |
| ハウジングの材質 | PA 6 |
| 保護経路 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 作動方向 | L(N)-PE |
| 定格電圧 UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続電圧UC (L-N) | 275 V AC |
| 最大連続電圧UC (L-PE) | 360 V AC |
| 最大連続電圧UC (N-PE) | 360 V AC |
| 公称負荷電流IL | 16 A (30 °C) |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
| 待機消費電力PC | ≤ 1 VA |
| 基準テスト電圧UREF | 255 V AC |
| 開回路電圧UOC | 6 kV |
| 保護レベルUp | ≤ 1.5 kV |
| TOV動作(UT時)(L-N) | 460 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 460 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
| TOV動作(UT時)(L-PE) | 460 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 460 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
| 1455 V AC (200 ミリ秒 / 安全側事故モード) | |
| TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ミリ秒 / 安全側事故モード) |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 必要とされる最大バックアップヒューズ | 16 A (gG / B / C) |
| 短絡電流評価ISCCR | 1.5 kA AC |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (チャイルドプルーフ) |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 75 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2019 |
| 取付けタイプ | 電源ソケットに差込み |
| アイテム番号 | 2882200 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1421 |
| GTIN | 4046356073554 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 123 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 101.34 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1bb984c9-8c04-490a-8ad9-e76bd4806620 |