MNT-1 D - クラス3サージ保護デバイス
MNT-1 D
-
クラス3サージ保護デバイス
2818180
電源ソケット用サージ保護付き差込みプラグ、LEDによる電源および障害表示。対応している国: D、A、I、NL、S、E、N、FIN
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
タイプ
差込みプラグ
対応している国
D, A, I, NL, S, E, FIN, P
メッセージサージ保護破損
LED
IECカテゴリ
III
ENクラス
T3
寸法
外形寸法
幅
56 mm
高さ
76.3 mm
奥行き
78.2 mm
材料仕様
ハウジングの材質
PA
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
保護回路
作動方向
1L-N & N-PE
定格周波数f
N
50 Hz
60 Hz
最大連続電圧U
C
(L-PE)
250 V AC
標準規格 I
N
16 A (30 °C)
接地ケーブル電流I
PE
≤ 1 µA
動作有効電流I
C
(U
C
時)
≤ 0.8 mA
定格放電サージ電流I
n
(8/20) µs (L-N)
1.5 kA
定格放電サージ電流I
n
(8/20) µs(L-PE)
1.5 kA
最大放電電流I
max
(8/20) µs
5 kA (総電流)
100 %の雷撃スパークオーバー電圧(1.2/50)µs(L-PE)
≤ 1.1 kV
エネルギー吸収、対称
80 J
エネルギー吸収、非対称
40 J
保護レベルU
P
(L-N)
≤ 1 kV
保護レベルU
p
(L-PE)
≤ 1.5 kV
保護レベルU
p
(N-PE)
≤ 1.5 kV
残留電圧、In時
≤ 1.2 kV
≤ 900 V
≤ 900 V
応答時間t
A
(L-N)
≤ 25 ns
応答時間t
A
(L-PE)
≤ 100 ns
必要とされる最大バックアップヒューズ
16 A (gL)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP40
使用周囲温度
-20 °C ... 75 °C
規格と基準
規格
標準/規則
DIN VDE 0675-6
IEC 61643-1
取付け
取付けタイプ
電源ソケットに差込み
販売用データ
アイテム番号
2818180
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL1421
GTIN
4017918161644
1個あたりの重量(梱包を含む)
112.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
112.9 g
関税率
85363010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ