SYS-SET/3+1/T2/690 - クラス2サージ保護デバイス
SYS-SET/3+1/T2/690
-
クラス2サージ保護デバイス
2880367
サージ保護組合せタイプ2、AC 500 V用、ITシステムではAC 690 V用(中性線なし)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
サージアレスタ
IECカテゴリ
II
ENクラス
T2
IEC電源システム
IT
タイプ
DIRレールモジュール、2分割構造
メッセージサージ保護破損
LED、リモート表示接点
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
電気特性
定格周波数f
N
50 Hz (60 Hz)
定格電圧U
N
690 V AC
インジケータ/リモート表示
連続名
リモート障害表示接点
Schaltfunktion
c接点
最大動作電圧U
max.
AC
250 V AC
最大動作電圧U
max
DC
125 V DC
最大動作電流I
max
1 A AC (インダクタンス)
1 A AC (抵抗性)
30 mA DC (インダクタンス)
200 mA DC (抵抗性)
接続データ
接続方法
ねじ接続式端子台
ネジ山
M5
締付けトルク、最小値
4.5 Nm
剥き線長さ
14.5 mm
接最小電線径(撚線))
0.5 mm²
最大電線径(撚線)
25 mm²
最小電線径(単線)
0.5 mm²
最大電線径(単線)
35 mm²
リモート障害表示接点
接続方法
ネジ接続
ネジ山
M2
締付けトルク、最小値
0.25 Nm
剥き線長さ
7 mm
接最小電線径(撚線))
1.5 mm²
最大電線径(撚線)
0.14 mm²
最小電線径(単線)
1.5 mm²
最大電線径(単線)
0.14 mm²
寸法
外形寸法
幅
70.8 mm
高さ
96.8 mm
奥行き
65.5 mm
水平ピッチ
4 HP
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
PA
保護回路
作動方向
3L-PE
定格周波数f
N
50 Hz (60 Hz)
最大連続電圧U
C
(L-PE)
750 V AC
接地ケーブル電流I
PE
≤ 0.25 mA
定格放電サージ電流I
n
(8/20) µs(L-PE)
15 kA
最大放電電流I
max
(8/20) µs (L-PE)
30 kA
保護レベルU
p
(L-PE)
≤ 5.6 kV
応答時間t
A
(L-PEN)
≤ 25 ns
合計サージ電流(8/20)µs
15 kA
分岐配線の最大バックアップヒューズ
125 A (gL)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
規格と基準
規格
標準/規則
IEC 61643-1
EN 61643-11
空間距離と沿面距離
標準/規則
IEC 60664-1 / DIN VDE 0110-1
取付け
取付けタイプ
DINレール:35 mm
販売用データ
アイテム番号
2880367
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL1222
GTIN
4046356048835
1個あたりの重量(梱包を含む)
561.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
513.22 g
関税率
85363030
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ