SYS-SET/NAK/2 - クラス1サージ保護デバイス
SYS-SET/NAK/2
-
クラス1サージ保護デバイス
2856621
サージ保護組合せクラス1、構成内容:FLT 25-400x3、FLT 60-400x1、ブリッジとラベルを含む
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
IECカテゴリ
I
ENクラス
T1
タイプ
DIRレールモジュール、2分割構造
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
取付け
取付けタイプ
DINレール:35 mm
販売用データ
アイテム番号
2856621
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
CL1222
GTIN
4017918811570
1個あたりの重量(梱包を含む)
806.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
806.6 g
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CLIPFIX 35
-
エンドブラケット
3022218
B-STIFT
-
マーカーペン
1051993
製品 ヘルプ