TRKS 4-FS OG - 変流端子台
TRKS 4-FS OG
-
変流端子台
2702160
変流端子台、 接続方式: ネジ/タブ端子接続、 長さ: 35 mm、 幅: 7.5 mm、 高さ: 27.5 mm、 色: 橙
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
船舶の変流器として用いる場合は、GL規則に準拠した防海水DINレールを使用する必要があります。 すべてのレール設計がこの要件に対応しています。
概要
IEC 742/EN 60742/DIN VDE 0551-1に準拠した安全変流器の接続方法を選択するときは、次の項目を確認してください。
-安全変流器が自己完結型装置として使用されている場合、外部接続にはネジ接続以外は使用できません。
-安全変流器を取付ける場合、各装置の仕様に注意する必要があります。
製品特性
製品の種類
分岐端子台
極数
1
接続数
2
行の数
1
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
電気特性
最大負荷電流
38 A (断面積6 mm²)
定格絶縁電圧
690 V
定格サージ電圧
8 kV
接続データ
最大負荷電流
38 A (断面積6 mm²)
接続方法
ネジ/タブ端子接続
ネジ山
M3
締付けトルク
0.6 ... 0.8 Nm
剥き線長さ
8 mm
8 mm
内部シリンダゲージ
A4
タブ端子接続
6.3/2.8 x 0.8 mm
準拠規格
IEC / EN
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 6 mm²
断面積AWG
24 ... 10 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ
0.2 mm² ... 4 mm²
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール)
0.25 mm² ... 4 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール)
0.25 mm² ... 2.5 mm²
同じ接続サイズの電線2本、単線
0.2 mm² ... 1.5 mm²
同じ接続サイズの2本線/撚線
0.2 mm² ... 1.5 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし
0.25 mm² ... 1.5 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり
0.5 mm² ... 2.5 mm²
定格電流
25 A
定格電圧
電圧データは変流器とセットの場合にのみ可能
寸法
外形寸法
幅
7.5 mm
高さ
27.5 mm
長さ
35 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
オレンジ (RAL 2003)
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質グループ
I
絶縁材質
PA
規格と基準
準拠規格
IEC / EN
取付け
取付けタイプ
DINレール
梱包仕様
梱包の種類
段ボール梱包
販売用データ
アイテム番号
2702160
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AARABC
GTIN
4017918060572
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.96 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.848 g
関税率
85369010
生産国
GR
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141110
ECLASS-15.0
27141110
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121410