TRK 1,5/ 2-FS OG
-
変流端子台
2700366
変流端子台、 接続方式: ネジ/タブ端子接続、 長さ: 28.5 mm、 幅: 15 mm、 高さ: 19 mm、 色: 橙
製品の詳細
| 概要 | 船舶の変流器として用いる場合は、GL規則に準拠した防海水DINレールを使用する必要があります。 すべてのレール設計がこの要件に対応しています。 |
| 概要 | IEC 742/EN 60742/DIN VDE 0551-1に準拠した安全変流器の接続方法を選択するときは、次の項目を確認してください。 -安全変流器が自己完結型装置として使用されている場合、外部接続にはネジ接続以外は使用できません。 -安全変流器を取付ける場合、各装置の仕様に注意する必要があります。 |
| 製品の種類 | 分岐端子台 |
| 極数 | 2 |
| 接続数 | 6 |
| 行の数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 最大負荷電流 | 17.5 A |
| 定格絶縁電圧 | 800 V |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 最大負荷電流 | 17.5 A |
| 接続方法 | ネジ/タブ端子接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 9 mm | |
| 内部シリンダゲージ | A1 |
| タブ端子接続 | 2.8 x 0.8 mm |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.75 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.75 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電流 | 17.5 A |
| 最大負荷電流 | 17.5 A (接続電線断面積が1.5 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 800 V (電圧データは変流器とセットの場合にのみ可能) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 15 mm |
| 高さ | 19 mm |
| 長さ | 28.5 mm |
| 色 (ハウジング) | オレンジ (RAL 2003) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 9.8 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 1.5 mm² | 0.18 kA |
| 短時間耐電流 1 mm² | 0.12 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2.2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
| ASDレベル | 0.02g²/Hz |
| 加速 | 0.8g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 取付けタイプ | DINレール |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| アイテム番号 | 2700366 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AARAAB |
| GTIN | 4046356176101 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6.169 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.7 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | GR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141110 |
| ECLASS-15.0 | 27141110 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |