TRK 1,5/ 2 OG - 変流端子台
TRK 1,5/ 2 OG
-
変流端子台
2700324
変流端子台、 接続方式: ネジ接続、 長さ: 28.5 mm、 幅: 15 mm、 高さ: 19 mm、 色: 橙
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
船舶の変流器として用いる場合は、GL規則に準拠した防海水DINレールを使用する必要があります。 すべてのレール設計がこの要件に対応しています。
概要
IEC 742/EN 60742/DIN VDE 0551-1に準拠した安全変流器の接続方法を選択するときは、次の項目を確認してください。
-安全変流器が自己完結型装置として使用されている場合、外部接続にはネジ接続以外は使用できません。
-安全変流器を取付ける場合、各装置の仕様に注意する必要があります。
製品特性
製品の種類
分岐端子台
極数
2
接続数
4
行の数
1
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
電気特性
最大負荷電流
17.5 A (断面積1.5 mm²)
定格絶縁電圧
800 V
定格サージ電圧
8 kV
接続データ
最大負荷電流
17.5 A (断面積1.5 mm²)
接続方法
ネジ接続
ネジ山
M3
締付けトルク
0.6 ... 0.8 Nm
剥き線長さ
9 mm
9 mm
内部シリンダゲージ
A1
準拠規格
IEC / EN
接続電線サイズ、単線
0.5 mm² ... 1.5 mm²
断面積AWG
20 ... 16 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ
0.75 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール)
0.5 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール)
0.5 mm² ... 1.5 mm²
同じ接続サイズの電線2本、単線
0.5 mm² ... 1.5 mm²
同じ接続サイズの2本線/撚線
0.75 mm² ... 1.5 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし
0.5 mm² ... 1.5 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり
0.5 mm² ... 1 mm²
最大負荷電流
17.5 A
定格電圧
800 V (電圧データは変流器とセットの場合にのみ可能)
寸法
外形寸法
幅
15 mm
高さ
19 mm
長さ
28.5 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
オレンジ (RAL 2003)
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質グループ
I
絶縁材質
PA
規格と基準
準拠規格
IEC / EN
取付け
取付けタイプ
DINレール
梱包仕様
梱包の種類
段ボール梱包
販売用データ
アイテム番号
2700324
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AARAAA
GTIN
4017918324063
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.833 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.833 g
関税率
85369010
生産国
GR
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141110
ECLASS-15.0
27141110
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121410