TP 5170C - タッチパネル
2701721

タッチパネル、 43.2 cm / 17"-TFT ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、1280 x 1024 ピクセル (SXGA)、65536 色、 Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz、 COM 1(V.24 (RS-232))、1x VGA、4x USB、2x Compact Flash®、 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、 Windows® CE 6.0、 Visu+ / AX OPC Server、 バスシステムなし。

製品の詳細







互換性のある製品


特長

すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み