TD 1030T
-
タッチパネル
2701257
タッチパネル、 7.1 cm / 2.8"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、320 x 240 ピクセル (QVGA)、4色、 Cortex™-M3 120 MHz、 なし、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Keil RTX (RTOS)、 PC Worx、 バスシステムなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ナノブラウザ(WebVisitクライアント)をすべての装置に標準で組込み
表示プロジェクトはPLC(ウェブサーバ)に保存するので装置交換が簡単
ニュートラルな前面
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計
プロジェクトに1回使用するだけなのでメンテナンスコストがかからない
短時間で起動
パラメータ指定で表示ソフトウェアは追加不要