VDE-ISS 6 - 工具
VDE-ISS 6
-
工具
1201934
六角レンチ、絶縁対応、EN 60900準拠の工具、長さ:200 mm、持ち手幅:110 mm、8 mmの六角ネジを使用するすべての端子台に対応
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ソケットレンチ
タイプ
6 mmの六角形
接続データ
出力
六角ソケット
寸法
長さ
200 mm
レンチサイズ
6 mm
取付け用レンチサイズ
6 mm
販売用データ
アイテム番号
1201934
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3147
GTIN
4017918017620
1個あたりの重量(梱包を含む)
143 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
139.43 g
関税率
82054000
生産国
DE
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ