セットには次の各1点を含む:ハンドル;マイナスビット:1.0 x 5.5 x 89 mm;六角ビット:3.0 x 89 mm;4.0 x 89 mm;5.0 x 89 mm;プラスビット:1 x 89 mm;2 x 89 mm;3 x 89 mm;Torx®ビット(取付け穴あり):10 x 89 mm;15 x 89 mm;20 x 89 mm;25 x 89 mm;30 x 89 mm
SF-M SET 2
-
工具セット
1212756
ビットドライバセット、すばやく作動するチャック付き
89 mmのマイナス/プラス/六角/Torx®ビット、17点を折りたたみのベルトポーチに収納、内容:PH 1、2、3 x 89、SL 0.4 x 2.5、0.6 x 3.5、0.8 x 3.5、1.0 x 5.5、1.2 x 6.5 x 89、TX 10-30、SW 3、4、5 x 89
製品の詳細
互換性のある製品
特長
一般的なねじビットを用意
ビットドライバセット、実用的なベルトポートに収納