ETD-BL-1T-ON-CC-300S-PT
-
タイマリレー
2901481
スイッチオンディレイ付きタイマーリレー(制御コンタクトを接続)、時間は3~300秒で調整可能、プッシュイン接続
製品の詳細
| 製品の種類 | タイマリレー |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | およそ2x 107サイクル |
| 絶縁特性 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的寿命 | およそ2x 105サイクル(オーム負荷、1000 VA時) |
| 定格絶縁電圧 | 300 V AC |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 入力電圧範囲 | 24 V DC (19.2 V DC ...30 V DC) |
| 通常時定格電流 | 15 mA (リレーON) |
| 7 mA (リレーOFF) | |
| 機能 | ON-CC:制御コンタクトによるスイッチオン遅延 |
| 応答遅延機能 | なし |
| 設定範囲時間 | 3 s ... 300 s |
| 設定精度 | ≤ 2.5 % (スケール終端値) |
| 反復精度 | ≤ 0.5 % (測定範囲の最終値) |
| 制御 | |
| 連続名 | 非浮動、端子はA1-B1 |
| 制御パルス長 | 最小 50 ms |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| 出力ヒューズ | 6.3 A (高速ブロー) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 状態表示 | 緑LED(POWER) |
| 黄のLED(リレーはアクティブ) |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 86 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの絶縁材質 | ポリアミドPA、自己消火型 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | 15 % ... 85 % |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nAC II T4 X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 標準/規則 | EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2901481 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK66ZZ |
| GTIN | 4046356599726 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 65.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 50.9 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122329 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |