6.2 mmハウジングでタイムシーケンスを制御するコンパクトタイマーリレー。
時間はデバイス前面のマーキング入りサムホイールで設定しますが、誤操作を防ぐために奥に入っています。設定を変更するにはドライバを使用します(先端幅2.5 mm)。
コンパクトタイマーリレーにはさまざまな時間範囲があり、ねじ式、スプリング式、プッシュイン式があります。
ETD-BL-1T-ON- 10S-SP
-
タイマリレー
2917531
スイッチオン遅延付きタイマーリレー(電圧制御)、時間は0.1~10秒で調整可能、スプリングケージ接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
6.2 mmの薄型設計
ラベル付きの照明付きサムホイールで高度な設定精度