ST-MKDSP 3/5 - テストプラグ
ST-MKDSP 3/5
-
テストプラグ
1718207
テストプラグ端子台、 色: 黒、 製品ラインアップ: テストプラグ、 幅: 10 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストプラグ端子台
製品シリーズ
テストプラグ
極数
1
ピッチ
0 mm
寸法
外形寸法
幅
10 mm
高さ
25 mm
長さ
62.5 mm
ピッチ
-
材料仕様
色 (ハウジング)
黒 (RAL 9005)
梱包仕様
梱包の種類
段ボール梱包
販売用データ
アイテム番号
1718207
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZFA
GTIN
4017918024819
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.11 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
11.376 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
3d4d718d-8e67-4538-8a7e-638515dea69e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ