PS-7,5/2,3MM RD
-
テストプラグ
3038749
製品の詳細
互換性のある製品
特長
テストプラグブリッジ溝および2.3 mmまたは4 mm径のすべてのテストソケットで確実に接触
個別テストアダプタはモジュール式のPS-...2,3MMテストプラグで組合せ可能。
テストプラグはCLIPLINE completeシステムの端子台の機能シャフトまたは付属の導通チェック穴に挿入
テストプラグ用ハウジング、任意の組合せ