TPS 6/5/6 - テストプラグストリップ
TPS 6/5/6
-
テストプラグストリップ
3246256
テストプラグストリップ、 4 mmの試験用プラグ用、ブリッジシャフトへのねじ込み用、 極数: 1、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストプラグ端子台
極数
1
寸法
直径
6 mm
ピン径
6 mm
材料仕様
色
銀色
コンタクト材質
銀めっき真鍮
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3246256
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BEKZ3X
GTIN
4046356586566
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.72 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.72 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000