TPS 3/10/4 - テストプラグストリップ
TPS 3/10/4
-
テストプラグストリップ
3246230
テストプラグストリップ、 2.3 mmの試験用プラグ用、ブリッジ溝へのねじ込み用、 極数: 1、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストプラグ端子台
極数
1
寸法
高さ
12.4 mm
直径
4 mm
ピン径
3 mm
材料仕様
色
銀色
コンタクト材質
銀めっき真鍮
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3246230
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BEKZ3X
GTIN
4046356586542
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.95 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.95 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ