PSBJ 3,5/18/7 BK - テストプラグストリップ
PSBJ 3,5/18/7 BK
-
テストプラグストリップ
0310392
テストプラグストリップ、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストソケット
接続データ
接続方法
ネジ接続
寸法
外形寸法
幅
4 mm
材料仕様
色
黒
コンタクト材質
PE-LD、銀めっき真鍮
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
0310392
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918001254
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.75 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.75 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122006