有用な情報
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
PV-MI-CABLE TERMINATOR 3P - 端子台
PV-MI-CABLE TERMINATOR 3P
-
端子台
1812416
ソーラーパネル幹線の先端を保護するターミネータ。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シールド接続板
極数
3
電気特性
定格電圧(III/3)
600 V AC/DC
寸法
スパナ寸法、ユニオンナット
22.00 mm
外形寸法
外径
9.5 mm ... 13 mm (0.37" ... 0.51")
材料仕様
色
黒
ねじ式接続の素材
EPCM
ケーブル/ライン
ケーブルタイプ
TC-ER
ケーブル外径
9.5 mm ... 13 mm
単線、リッツ線の数
3
ワイヤ径、絶縁部を含む
4.5 mm (最大)
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
10 (同一のケーブル径)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 90 °C
販売用データ
アイテム番号
1812416
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABLWZX
GTIN
4046356738699
1個あたりの重量(梱包を含む)
24.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.22 g
関税率
39269097
生産国
US
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
アクセサリ
PV-MI-CABLE SPLICE 3P
-
ハウジング
1812403
製品 ヘルプ