MCR-T-UI-E
-
温度測定用変換器
2814113
MCR-Tモジュール、PC設定対応温度測定用変換器、設定済み、熱電対センサおよび抵抗型センサ用、2/3/4線式、入力/出力および入力/補助電源間を電気的に絶縁
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | Temperature transmitter |
| 通常冷却点エラー | 1.5 K |
| 冷却点エラー、最大 | ≤ 3 K |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.51 W |
| テスト電圧、入力/出力 | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| テスト電圧、入力/電源 | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 最大温度係数 | ≤ 0.01 %/K |
| 温度係数、通常 | 0.005 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (最大出力信号、±6 mVまたは±12 µA) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 通常電流消費 | 40 mA |
| 最大消費電流 | ≤ 60 mA |
| 信号 | |
| 入力信号 | 温度 |
| 計測 | |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、あらかじめ設定しています。 |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、Cuセンサ |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | U、T、L、J、E、K、N、S、R、B、C、W、HK |
| 温度測定範囲 | 使用するセンサタイプによる |
| 温度測定範囲 | 最小 20 K (RTD、CU10 - 100 Kを除く) |
| 最小 50 K (TC、タイプB 100 Kを除く) | |
| 温度測定範囲: Pt-Sensoren (DIN / SAMA) | -200 °C ... 850 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni-Sensoren (DIN / SAMA) | -60 °C ... 180 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Cu-Sensoren (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (自由に設定) |
温度測定範囲: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Cu 50 | -50 °C ... 200 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Cu 53 | -50 °C ... 180 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: KTY 81-110 (Philips) | -55 °C ... 150 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ C | -18 °C ... 2316 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ W | -18 °C ... 2316 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ HK | -200 °C ... 800 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (自由に設定) |
| センサ入力電流 | 250 µA (測温抵抗体) |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 8000 Ω (自由に調整可能、最小測定範囲100 Ω) |
| 線形mV信号範囲 | -20 mV ... 2400 mV (自由に調整可能、最小測定範囲10 mV) |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| サージ保護DC 30 V | |
| 周波数: | |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| +/-切替: トランジスタ | |
| 出力内容 | 100 mAの負荷に対応、電源電圧を切換え(短絡保護なし); 設定は発注時の指定による、未指定の場合はMCR/PI-CONF-WINで自由に設定 |
| 定負荷電流 | 100 mA |
| 出力電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (電源を切り替え、非短絡抵抗) |
| 信号: 電圧出力/電流出力 | |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、あらかじめ設定しています。 |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 最大電圧出力信号 | ± 12 V |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 最大電流出力信号 | 24 mA |
| 断線時出力電圧範囲 | -12 V ... 12 V |
| オーバーレンジ/アンダーレンジによる出力電圧範囲 | -12 V ... 12 V |
| 断線時出力定格電流範囲 | 0 A ... 24 mA |
| オーバーレンジ/アンダーレンジによる出力定格電流範囲 | 0 A ... 24 mA |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 500 Ω |
| リップル | < 20 mVPP |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| D/Aコンバータの分解能 | ± 12 ビット |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| 表示記号 | DNV GL |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2814113 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 143.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 143 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
MCR/PI-CONF-WINで自由にプログラミング
トランジスタ信号出力あり
さまざまな温度を測定
反転出力信号(オプション)
測温抵抗体および熱電対用