ITC 8113 PW7 - タブレットPC
2402961

タブレットPC、 33.8 сm / 13.3"-TFT ディスプレイ (投影型容量式、10点タッチ制御)、1920 x 1080 ピクセル (Full HD)、 Intel® Core™ i5 4300U 1.9 GHz、 2x USB 3.0、 USB 3.0x1を接続、 WLAN 802.11 a/g/n、 Bluetooth 4.0 クラス1+2、 Ethernet(10/100/1000 Mbps)x1、RJ45、 Windows® 7 Ultimate 64 ビット。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

Intel® Celeron®およびIntel® Core™プロセッサであらゆるアプリケーションで最適な性能
WLANおよびBluetoothで安定性のある接続
フルHDの13.3インチディスプレイで大きな画面で表示
モノコックフレームの筐体で堅固で実績のある取扱い
使用中にバッテリー交換可能で中断せずにどこでも作業可能