QPD T 3PE2,5 BK - T分岐
QPD T 3PE2,5 BK
-
T分岐
1201697
T分岐、極数: 3+PE、20 A、黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
電源分岐
製品シリーズ
QPD
タイプ
T分岐
極数
4
接続プロファイル
3+PE
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
接続データ
接続技術
同一断面積導体同士の接続回数
最大 10
電気特性
定格電圧U
N
690 V AC
690 V DC
標準規格 I
N
20 A
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
最大 50
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
IP68
IP69K
耐衝撃度
IK07 (-25 °C)
販売用データ
アイテム番号
1201697
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6DBB
GTIN
4063151266875
1個あたりの重量(梱包を含む)
127 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
127 g
関税率
85444290
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440603
ECLASS-15.0
27440603
ETIM
ETIM 9.0
EC002567
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
アクセサリ
QSS 22
-
ソケットレンチ
1670206
製品 ヘルプ