EMG 30-S2/16A - スイッチングモジュール
EMG 30-S2/16A
-
スイッチングモジュール
2944533
VARIOFACEスイッチモジュール、ねじ接続式、NS 32またはNS 35/7.5に取付け
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
インターフェースモジュール
絶縁特性: 空間距離と沿面距離
絶縁
機能絶縁
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
電気特性
定各電圧 (AC)
250 V AC
電流 (総電流)
≤ 16 A
空間距離と沿面距離
定格絶縁電圧
250 V
定格サージ電圧
2.2 kV (1,2 / 50 μs)
接続データ
COMBICON接続
接続方法
ネジ接続
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
寸法
製品寸法
幅
30 mm
高さ
77.5 mm
奥行き
60 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
保護等級 (設置場所)
≥ IP54 (設置場所)
使用周囲温度
-20 °C ... 45 °C
高度
最大 2000 m
規格と基準
空間距離と沿面距離
標準/規則
DIN EN 50178: 1998-04
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
組立てに関する注意事項
一列、スペースなし
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2944533
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK66MY
GTIN
4017918278939
1個あたりの重量(梱包を含む)
75.51 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
74.94 g
関税率
85365080
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
EAC
認証ID: RU*DE*08.B.01841/19
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
4be0dd03-ea9d-4a9e-b95d-11b14fd956ee
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.384 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ