USBR 2-11 - ブリッジバー
USBR 2-11
-
ブリッジバー
3001356
ブリッジバー、 極数: 2、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジバー
極数
2
電位
2
材料仕様
色
銀色
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3001356
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4046356857284
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.26 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.2 g
関税率
85369095
生産国
IN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
4da2a354-5bc5-4fb1-b109-ae8347569566
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ