SBRN 2-9 - ブリッジバー
SBRN 2-9
-
ブリッジバー
1415238
スイッチングブリッジ、2極
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジバー
極数
2
ピッチ
9 mm
寸法
ピッチ
9 mm
材料仕様
色
銀色
部材
真鍮
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
1415238
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4017918021443
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.72 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.78 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ