端子台アクセサリ
SB-MEA 3-8 - ブリッジバー
SB-MEA 3-8
-
ブリッジバー
1329592
ブリッジバー、 極数: 3、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジバー
極数
3
寸法
幅
24.2 mm
高さ
13.5 mm
奥行き
28.6 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
販売用データ
アイテム番号
1329592
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z2X
GTIN
4063151624736
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.777 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.77 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.05 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ